국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EJQ01-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejq01.prj},{NB=EJQ01-40},{CODE=EJQ01},{TYPE=Rack and pinion driven},{DRI=Z-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=40},{TAB=24.8x42},{STR=+12/-12},{RUL=0.1},{MOB=30},{KNOB=18},{LOAD=1.5},{BOD=0.17},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejq01/assem/ejq01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJQ01 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJQ01-40
Code
EJQ01
Types of
Rack and pinion drive type
Direction of rotation
Z axis
subject
Aluminum alloy
rack
brass
Surface treatment
Black anodizing
specification
40
40
Table size
24.8x42
24.8x42
mm
stroke
+12/-12
+12/-12
mm
Scale scale minimum reading
0.1
mm
Movement accuracy (straightness)
30
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
18
mm
Load
1.5
1.5
Body weight
0.17
0.17
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성