국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EJP01-60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejp01.prj},{NB=EJP01-60},{CODE=EJP01},{TYPE=Rack and pinion driven},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=40x60},{STR=+21/-21},{RUL=0.1},{MOB=30},{KNOB=18},{LOAD=3.5},{BOD=0.51},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejp01/assem/ejp01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJP01 - Dovetail slot manual stage
Bill of material
EJP01-60
Code
EJP01
Types of
Rack and pinion drive type
Direction of rotation
XY axis
subject
Aluminum alloy
rack
brass
Surface treatment
Black anodizing
specification
60
60
Table size
40x60
40x60
mm
stroke
+21/-21
+21/-21
mm
Scale scale minimum reading
0.1
mm
Movement accuracy (straightness)
30
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
18
mm
Load
3.5
3.5
Body weight
0.51
0.51
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성