국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EJN11-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejn11_31.prj},{NB=EJN11-40},{CODE=EJN11},{TYPE1=Rack and pinion drive type},{TYPE2=Extended knob type},{CDFX=X axis},{MAT=Aluminum alloy},{MAT1=brass},{SUR=Black anodizing},{SPE=40},{BCKDZXDQL=0.1},{XNXZYQYDL=-},{YDJD1=30},{YDJD2=-},{KNOB=18},{LINK=webxxx},{PPATH=ejn11_31/assem/ejn11_31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJN11_31 - Dovetail slot manual stage
Bill of material
EJN11-40
code
EJN11
EJN11
type
Rack and pinion drive type
type
Extended knob type
Extended knob type
driving direction
X axis
subject
Aluminum alloy
Aluminum alloy
rack
brass
surface preparation
Black anodizing
Black anodizing
specification
40
60
90
140
40
60
90
140
mm
platform size
25*42
mm
trip
±12
mm
Minimum Reading Amount of Scale Calibration
0.1
mm
The amount of movement of the knob in one turn
-
-
mm
moving accuracy(straightness)
30
μm
moving accuracy(parallelism)
-
-
μm
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
18
mm
load
3.0
3.0
kgf
main body weight
0.17
0.17
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성