??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJM01 - 支柱安装用手动位移台
明细表
EJM01-48
代码
EJM01
类型
十字槽单轴滑动型
滑台材质
铝合金
支座材质
铝合金
滑台表面处理
黑色阳极氧化
支座表面处理
黑色阳极氧化
规格
48
行程(X轴)
27 mm
把手回转一圏移动量
18 mm
耐负载
29.4 N
主体重量(kg)
0.35
网址
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型