EJK03-3580
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejk03.prj},{NB=EJK03-3580},{CODE=EJK03},{TYPE=Long stroke feed screw drive type},{DRI=XY axis},{MAT=Aluminum alloy},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=3580},{MIN=0.01},{TURN=0.5},{ACC=0.05},{LOAD=5},{LINK=website link},{PPATH=ejk03/assem/ejk03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJK03 - Dovetail type manual stage Precision type Long stroke feed screw drive type XY axis
Bill of material
EJK03-3580
code
EJK03
type
Long stroke feed screw drive type
Drive direction
XY axis
subject
Aluminum alloy
Screw rod nut
brass
Surface treatment
Black anodized
Specification
3580
35100
5084
5094
50110
50145
50164
3580
35100
5084
5094
50110
50145
50164
Table size
34.8*34.8
mm
journey
±10
mm
Min. reading volume of knob (mm/scale)
0.01
The amount of movement of the knob one turn
0.5
mm
Linear accuracy
0.05
mm
Load (kgf)
5
Main body weight
0.23
kg
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성