??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJK03 - 燕尾槽式手动位移台 精密型 长行程进给丝杠驱动型 XY轴
明细表
EJK03-3580
代码
EJK03
类型
长行程进给丝杆驱动型
传动方向
XY轴
主体
铝合金
丝杆螺母
黄铜
表面处理
黑色阳极氧化
规格
台面尺寸
34.8*34.8 mm
行程
±10 mm
旋钮最小读取量(mm/刻度)
0.01
旋钮旋转1圈的移动量
0.5 mm
直线精度
0.05 mm
载重(kgf)
5
主体重量(kg)
0.23 kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型