??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJH91 - 线性滚珠引导式手动位移台 精密型 进给丝杠驱动型 XYZ轴 薄型
明细表
EJH91-40
代码
EJH91
类型
进给丝杠驱动型
传动方向
XYZ轴
主体
SUS440C
丝杆螺母
黄铜
表面处理
无电解镀镍
规格
台面尺寸(mm)
mm
行程
+6.5/-6.5 mm
耐负载
49 N
移动精度(直线度)
3μm
移动精度(上下摆动)
40"
移动精度(左右摆动)
20"
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
力矩刚性(上下摆动)["/N.cm]
力矩刚性(左右摆动)["/N.cm]
力矩刚性(侧向滚动)["/N.cm]
旋钮旋转1圈移动量
0.5 mm
主体重量(kg)
附件4
可选加工
网址
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型