幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJH81-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejh81.prj},{NB=EJH81-40},{CODE=EJH81},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=XYZ-Axis},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=49},{MOB=3μm},{MOBPB=40\"},{MOBPS=20\"},{PTML=4.5},{PMLS=5},{PMLSS=4.5},{MRB=1.15},{MRS=0.89},{MRSS=1.27},{BOD=0.66},{AN=TAC21-M3-L10},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{A=25},{B=77},{PPATH=../../../../../yiheda/yhd_fa/e8/ejh81/assem/ejh81_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJH81 - 线性滚珠引导式手动位移台 精密型 千分尺进给型 XYZ轴 薄型
明细表
EJH81-40
代码
EJH81
类型
千分尺进给型
传动方向
XYZ轴
材质
SUS440C
表面处理
无电解镀镍
规格
40
40
台面尺寸(mm)
40x40
40x40
mm
行程
+6.5/-6.5
+6.5/-6.5
mm
微分头最小读取量
10
μm
耐负载
49
N
移动精度(直线度)
3μm
移动精度(上下摆动)
40"
移动精度(左右摆动)
20"
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
4.5
4.5
N▪m
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
5
5
N▪m
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
4.5
4.5
N▪m
力矩刚性(上下摆动)["/N.cm]
1.15
1.15
''/N▪cm
力矩刚性(左右摆动)["/N.cm]
0.89
0.89
''/N▪cm
力矩刚性(侧向滚动)["/N.cm]
1.27
1.27
''/N▪cm
主体重量(kg)
0.66
0.66
kg
附件4
TAC21-M3-L10
TAC21-M3-L10
可选加工
N/A(不做加工)
QR(丝杠变更为左侧位置(旋钮朝下))
QL(丝杠变更为右侧位置(旋钮朝上))
QC(丝杠变更为中心位置)
QE(丝杠变更为反向位置)
N/A(不做加工)
QR(丝杠变更为左侧位置(旋钮朝下))
QL(丝杠变更为右侧位置(旋钮朝上))
QC(丝杠变更为中心位置)
QE(丝杠变更为反向位置)
网址
网站
A
25
25
B
77
77
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型