국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EJG11-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejg11.prj},{NB=EJG11-40},{CODE=EJG11},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=Z-Axis},{MAT=SUS440C},{MAT1=brass},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+6.5/-6.5},{AL=49},{MOB=3μm},{MOBPB=25\"},{MOBPS=15\"},{PTML=5},{PMLS=5},{PMLSS=5},{MRB=0.42},{MRS=0.35},{MRSS=0.21},{KNOB=0.5},{BOD=0.32},{AN=TAC21-M3-L10},{LINK=webxxx},{PPATH=ejg11/assem/ejg11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJG11 - Linear ball-guided manual stage
Bill of material
EJG11-40
Code
EJG11
Types of
Feed screw drive type
Direction of rotation
Z axis
subject
SUS440C
Screw rod nut
brass
Surface treatment
Electroless nickel plating
specification
40
40
Table size
40x40
40x40
mm
stroke
+6.5/-6.5
mm
Load resistant
49
N
Movement accuracy (straightness)
3μm
Movement accuracy (up and down swing)
25"
Movement accuracy (swing left and right)
15"
Allowable torque load (up and down swing) [N.m]
5
5
Allowable torque load (swing left and right) [N.m]
5
5
Allowable moment load (lateral rolling) [N.m]
5
5
Torque rigidity (up and down swing)
0.42
0.42
Torque rigidity (swinging left and right)
0.35
0.35
Torque rigidity (lateral rolling)
0.21
0.21
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.5
mm
Body weight
0.32
0.32
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M3-L10
TAC21-M3-L10
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성