幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJF17-60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejf17.prj},{NB=EJF17-60},{CODE=EJF17},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=XY-Axis},{MAT=SUS440C},{MAT1=brass},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=186},{MOB=3μm},{MOBFP=12μm},{MOBPB=40\"},{MOBPS=20\"},{PTML=9},{PMLS=8.1},{PMLSS=9},{MRB=0.21},{MRS=0.19},{MRSS=0.2},{PA=30},{KNOB=0.5},{BOD=0.64},{AN=TAC21-M4-L10},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejf17/assem/ejf17_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJF17 - 线性滚珠引导式手动位移台/精密型/进给丝杠驱动型/XY轴/薄型
明细表
EJF17-60
代码
EJF17
类型
进给丝杠驱动型
转动方向
XY轴
主体
SUS440C
丝杆螺母
黄铜
表面处理
无电解镀镍
规格
60
60
台面尺寸
60x60
60x60
mm
行程
+6.5/-6.5
mm
微分头最小读取量
10
μm
耐负载
186
186
N
移动精度(直线度)
3μm
移动精度(平行度)
12μm
12μm
移动精度(上下摆动)
40"
移动精度(左右摆动)
20"
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
9
9
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
8.1
8.1
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
9
9
力矩刚性(上下摆动)
0.21
0.21
力矩刚性(左右摆动)
0.19
0.19
力矩刚性(侧向滚动)
0.2
0.2
平行度
30
30
μm
旋钮旋转1圈移动量
0.5
mm
主体重量
0.64
0.64
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M4-L10
TAC21-M4-L10
网址
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型