??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJF11 - 线性滚珠引导式手动位移台
明细表
EJF11-60
代码
EJF11
类型
进给丝杠驱动型
转动方向
XY轴
主体
SUS440C
丝杆螺母
黄铜
表面处理
无电解镀镍
规格
台面尺寸
mm
行程
+6.5/-6.5 mm
耐负载(水平)
N
移动精度(直线度)
移动精度(平行度)
移动精度(上下摆动)
25"
移动精度(左右摆动)
15"
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
力矩刚性(上下摆动)
力矩刚性(左右摆动)
力矩刚性(侧向滚动)
平行度
μm
旋钮旋转1圈移动量
0.5 mm
主体重量
不锈钢内六角圆柱头螺钉
进给丝杠变更位置
网址
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型