??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJE11_13 - 线性滚珠引导式手动位移台
明细表
EJE11-100
代码
类型
进给丝杠驱动型
传动方向
X轴
螺距
主体
SUS440C
丝杆螺母
黄铜
表面处理
无电解镀镍
规格
台面尺寸(mm)
mm
行程
+6.5/-6.5 mm
耐负载(水平)
N
耐负载(垂直)
49 N
移动精度(直线度)
移动精度(平行度)
移动精度(上下摆动)
25"
移动精度(左右摆动)
15"
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
力矩刚性(上下摆动)["/N.cm]
力矩刚性(左右摆动)["/N.cm]
力矩刚性(侧向滚动)["/N.cm]
平行度(μm)
μm
旋钮旋转1圈移动量
0.5
主体重量(kg)
附件4
网址
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型