??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJB91 - 交叉滚柱引导式手动位移台 精密型 精密研磨丝杠驱动型 XY轴
明细表
EJB91-1016
代码
EJB91
类型
精密研磨丝杠驱动型
传动方向
XY轴
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
台面尺寸
100x160 mm
行程
±35 mm
微分头最小读取量
0.1 mm
平行度
0.1 mm
载重(kgf)
40
旋钮旋转1圈移动量
1 mm
本体重量
2.6 kg
网页链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型