EJB91-1016
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejb91.prj},{NB=EJB91-1016},{CODE=EJB91},{TYPE=Precision ground screw drive type},{DRI=XY axis},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=1016},{MIN=0.1},{PAR=0.1},{LOAD=40},{KNOB=1},{LINK=website link},{PPATH=ejb91/assem/ejb91_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJB91 - 交叉滚柱引导式手动位移台 精密型 精密研磨丝杠驱动型 XY轴
明细表
EJB91-1016
代码
EJB91
类型
精密研磨丝杠驱动型
传动方向
XY轴
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
1016
1616
2020
1016
1616
2020
台面尺寸
100x160
mm
行程
±35
mm
微分头最小读取量
0.1
mm
平行度
0.1
mm
载重(kgf)
40
旋钮旋转1圈移动量
1
mm
本体重量
2.6
kg
网页链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型