EJB51-60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejb51_52.prj},{NB=EJB51-60},{CODE=EJB51},{TYPE=Screw-driven},{DRI=X-Axis},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=+7/-7},{RMA=0.5},{RLL=39.2},{VLR=19.6},{MOB=30},{MOBFP=80},{PTML=5},{PMLS=4},{PMLSS=4},{PA=50},{BOD=0.6},{AN=TAC21-M4-L6 4ge},{PPATH=../ejb51_52/assem/ejb51_52_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJB51_52 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJB51-60
Code
EJB51
EJB51
Types of
Screw drive
Rotation position
X axis
Material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Surface treatment
Black anodizing
Black anodizing
specification
60
60
mm
Table size
60x60
60x60
mm
stroke
+7/-7
+7/-7
mm
Rotational motion
0.5
mm
Load resistance (horizontal)
39.2
39.2
N
Load resistance (vertical)
19.6
19.6
N
Movement accuracy (straightness)
30
Movement accuracy (parallelism)
80
Allowable torque load (up and down swing) [N.m]
5
5
Allowable torque load (swing left and right) [N.m]
4
4
Allowable moment load (lateral rolling) [N.m]
4
4
Parallelism
50
Body weight (kg)
0.6
0.6
annex
TAC21-M4-L6 4
TAC21-M4-L6 4
website
website
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성