EJB01-80
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejb01.prj},{NB=EJB01-80},{ZZQRQC=N/A},{CODE=EJB01},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=80},{TAB=80x80},{LOC=Sides},{STR=+12.5/-12.5},{DIF=10},{MOB=5},{LOAD=9.5},{BOD=1.0},{LINK=website link},{PPATH=ejb01/assem/ejb01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJB01 - 交叉滚柱引导式手动位移台 精密型 千分尺进给型 XY轴 无定位孔
明细表
EJB01-80
ZZQRQC
N/A(无追加工)
QR(千分尺变更为左、右(反向)位置)
QC(千分尺变更为中心位置)
N/A(无追加工)
QR(千分尺变更为左、右(反向)位置)
QC(千分尺变更为中心位置)
mm
代码
EJB01
类型
千分尺进给型
传动方向
XY轴
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
80
80
台面尺寸
80x80
80x80
mm
转动位置
侧边
行程
+12.5/-12.5
+12.5/-12.5
mm
微分头最小读取量
10
μm
移动精度(直线度)
5
5
μm
载重 (kgf)
9.5
9.5
主体重量
1.0
1.0
kg
网址
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型