국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - EJ-02 - 0106586
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/ej_02.prj},{NB=lypsis_ej02_0106586},{CODE=0106586},{D1=5.0},{L1=100},{D2=6.5},{C=1.80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
EJ-02 - Éjecteur tête conique acier nitruré
Nomenclature
LYPSIS - EJ-02 - 0106586
Code article
0106586
0106586
D1
5.0
5.0
mm
L1
100
100
mm
D2
6.5
6.5
mm
C
1.80
1.80
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성