카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
EIR3000-021
EMC
frl
EI Series
Powered by
CAD모델 선택
{emc/frl/ei_series/eir.prj},{NB=EIR3000-021},{SERIES=EIR},{BODYSIZE=30},{QTY=00},{TYPE=},{PORTSIZE=-02},{PG=},{BRACKET=},{SCALE=1},{THREAD=},{A=53.000},{B=127.500},{C=34.500},{D=64.000},{E=3.000},{F=39.000},{G=40.000},{H=46.000},{J=6.500},{K=8.000},{L=53.000},{M=2.000},{N=42.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
EIR - EI Series Air Preparation Unit
Bill of material
EIR3000-021
Series
EIR
mm
Body size
30
30
mm
Combination QTY
00
mm
Type
Blank:basic
K:Backflow type
Blank:basic
K:Backflow type
mm
Port size
02:1/4
03:3/8
02:1/4
03:3/8
mm
Pressure Gauge
Blank:With pressure gauge
N:No pressure gauge
Blank:With pressure gauge
N:No pressure gauge
mm
Bracket
Blank:With bracket
J:No bracket
Blank:With bracket
J:No bracket
mm
Scale
1:Mpa
2:Bar
3:Psi
1:Mpa
2:Bar
3:Psi
mm
Thread
Blank:G
P:PT
T:NPT
Blank:G
P:PT
T:NPT
mm
A
53.000
53.000
mm
B
127.500
127.500
mm
C
34.500
34.500
mm
D
64.000
64.000
mm
E
3.000
3.000
mm
F
39.000
39.000
mm
G
40.000
40.000
mm
H
46.000
46.000
mm
J
6.500
6.500
mm
K
8.000
8.000
mm
L
53.000
53.000
mm
M
2.000
mm
N
42.000
42.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성