??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 4 x 3
Bill of material
16.01.43
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
16.01.43
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 1 - 4 x 3
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
7 mm
Funktionslänge
4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0004
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
4 mm
Einspannlänge, max.
23 mm
Masse (Gewicht)
0.1 kg
Nenngröße
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
Körperdurchmesser
19 mm
Gesamtlänge
28.5 mm
Kopflänge
3 mm
Schaftlänge
21.5 mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001003524
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models