??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 25 x 20
Bill of material
16.03.2520
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
16.03.2520
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 3 - 25 x 20
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
14 mm
Funktionslänge
6 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
48
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0025
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
25 mm
Einspannlänge, max.
67 mm
Masse (Gewicht)
0.9 kg
Nenngröße
3
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0480
Körperdurchmesser
48 mm
Gesamtlänge
69.5 mm
Kopflänge
8 mm
Schaftlänge
55.5 mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001003746
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models