16.02.129
KEMMLER
SWB
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/swb/einsaetze20ohne20sicherheitskupplung201220x209.prj},{NB=16.02.129},{PREVIEW=16.02.129_1.png},{IDNR=16.02.129},{PRODDES=Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 2 - 12 x 9},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN4000-94},{LPR=11},{LF=5},{CCTMS=SWB},{CCFMS=01},{DMM=31},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0012},{DCONN=12},{LSCX=42},{WT=0.1},{SZID=2},{CZCMS=0310},{BD=30},{OAL=46},{LH=6},{LS=35},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001002435},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 12 x 9
Bill of material
16.02.129
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
16.02.129
16.02.129
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 2 - 12 x 9
Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 2 - 12 x 9
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
11
11
mm
Funktionslänge
5
5
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
31
31
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0012
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
12
mm
Einspannlänge, max.
42
42
mm
Masse (Gewicht)
0.1
0.1
kg
Nenngröße
2
2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0310
0310
Körperdurchmesser
30
30
mm
Gesamtlänge
46
46
mm
Kopflänge
6
6
mm
Schaftlänge
35
35
mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001002435
4250001002435
Zolltarifnummer
84669360
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성