??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M33 25x20 DIN 376
Bill of material
16.13.332520
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
16.13.332520
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 3 - M33 - 25 x 20 - DIN 376
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
45 mm
Funktionslänge
41 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
48
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0025
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
25 mm
Einspannlänge, max.
67 mm
Masse (Gewicht)
1.6 kg
Nenngröße
3
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0480
Körperdurchmesser
48 mm
Gesamtlänge
100.5 mm
Kopflänge
4 mm
Schaftlänge
55.5 mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001002480
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models