16.12.2016
KEMMLER
SWB
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/swb/einsaetze20mit20sicherheitskupplung20m202016x1220din20376.prj},{NB=16.12.2016},{PREVIEW=16.12.2016_1.png},{IDNR=16.12.2016},{PRODDES=Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 2 - M20 - 16 x 12 - DIN 376},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN4000-94},{LPR=34},{LF=31},{CCTMS=SWB},{CCFMS=01},{DMM=31},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0016},{DCONN=16},{LSCX=45},{WT=0.5},{SZID=2},{CZCMS=0310},{BD=30},{OAL=69},{LH=3},{LS=35},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001003913},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M20 16x12 DIN 376
Bill of material
16.12.2016
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
16.12.2016
16.12.2016
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 2 - M20 - 16 x 12 - DIN 376
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 2 - M20 - 16 x 12 - DIN 376
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
34
34
mm
Funktionslänge
31
31
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
31
31
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0016
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
16
mm
Einspannlänge, max.
45
45
mm
Masse (Gewicht)
0.5
0.5
kg
Nenngröße
2
2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0310
0310
Körperdurchmesser
30
30
mm
Gesamtlänge
69
69
mm
Kopflänge
3
3
mm
Schaftlänge
35
35
mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001003913
4250001003913
Zolltarifnummer
84669360
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성