??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M2 2,8x2,1DIN 371
Bill of material
16.11.228
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
16.11.228
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M2 - 2,8 x 2,10 - DIN 371
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
25 mm
Funktionslänge
25 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0028
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2.8 mm
Einspannlänge, max.
22 mm
Masse (Gewicht)
0.2 kg
Nenngröße
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
Körperdurchmesser
19 mm
Gesamtlänge
46.5 mm
Kopflänge
0 mm
Schaftlänge
21.5 mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001156831
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models