16.11.14119
KEMMLER
SWB
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/swb/einsaetze20mit20sicherheitskupplung20m142011x920din20376.prj},{NB=16.11.14119},{PREVIEW=16.11.14119_1.png},{IDNR=16.11.14119},{PRODDES=Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M14 - 11 x 9 - DIN 376},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN4000-94},{LPR=25},{LF=25},{CCTMS=SWB},{CCFMS=01},{DMM=19},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0011},{DCONN=11},{LSCX=33},{WT=0.2},{SZID=1},{CZCMS=0190},{BD=19},{OAL=46.5},{LH=0},{LS=21.5},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001003791},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M14 11x9 DIN 376
Bill of material
16.11.14119
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
16.11.14119
16.11.14119
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M14 - 11 x 9 - DIN 376
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M14 - 11 x 9 - DIN 376
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
25
25
mm
Funktionslänge
25
25
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
19
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0011
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
11
mm
Einspannlänge, max.
33
33
mm
Masse (Gewicht)
0.2
0.2
kg
Nenngröße
1
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
0190
Körperdurchmesser
19
19
mm
Gesamtlänge
46.5
46.5
mm
Kopflänge
0
0
mm
Schaftlänge
21.5
21.5
mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001003791
4250001003791
Zolltarifnummer
84669360
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성