16.11.1010
KEMMLER
SWB
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/swb/einsaetze20mit20sicherheitskupplung20m102010x820din20371.prj},{NB=16.11.1010},{PREVIEW=16.11.1010_1.png},{IDNR=16.11.1010},{PRODDES=Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M10 - 10 x 8 - DIN 371},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN4000-94},{LPR=25},{LF=25},{CCTMS=SWB},{CCFMS=01},{DMM=19},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0010},{DCONN=10},{LSCX=28},{WT=0.2},{SZID=1},{CZCMS=0190},{BD=19},{OAL=46.5},{LH=0},{LS=21.5},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001003760},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M10 10x8 DIN 371
Bill of material
16.11.1010
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
16.11.1010
16.11.1010
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M10 - 10 x 8 - DIN 371
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M10 - 10 x 8 - DIN 371
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
25
25
mm
Funktionslänge
25
25
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
19
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0010
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
10
mm
Einspannlänge, max.
28
28
mm
Masse (Gewicht)
0.2
0.2
kg
Nenngröße
1
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
0190
Körperdurchmesser
19
19
mm
Gesamtlänge
46.5
46.5
mm
Kopflänge
0
0
mm
Schaftlänge
21.5
21.5
mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001003760
4250001003760
Zolltarifnummer
84669360
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성