??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
Einpress - Grobgewindebolzen
Stückliste
KVT YQE-12958
Bestellbezeichnung
Werkstoff
Stahl, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer "zi")
Gewinde
5 x 1.6
Loch-Ø im Blech +0.08 0
5.20 mm
±0.4
6.50 mm
D3
5.2 mm
max.
4.0 mm
Min. Blechdicke
1.0 mm
Länge ±0.4
mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen