??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Einleger SAOXM (Einzelteil) - SC-I 055 AR-FDC
Stückliste
SCHMALZ 10.01.24.00011 SC-I 055 AR-FDC
Name
10_01_24_00011
NNCUSTOM
SC-I 055 AR-FDC
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Einleger
NBCUSTOM
SC-I 055 AR-FDC
LINACUSTOM
SC-I 055 AR-FDC
Bestellnummer
10.01.24.00011
B3
27.3 mm
d4
18.6 mm
H2
12 mm
H4
14.5 mm
L3
84.3 mm
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
60 °Sh
Gewicht
20.5 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen