??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Einleger SAOXM (Einzelteil) - SC-I 045 AR-FDC
Stückliste
SCHMALZ 10.01.24.00009 SC-I 045 AR-FDC
Name
10_01_24_00009
NNCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Einleger
NBCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
LINACUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
Bestellnummer
10.01.24.00009
B3
16 mm
d4
12.7 mm
H2
8.5 mm
H4
13.9 mm
L3
55.8 mm
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
60 °Sh
Gewicht
5.4 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen