??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Einfach-Rollenketten nach Werksnorm - Einfach-Rollenketten nach Werksnorm / Rollenketten für Landmaschinen nach ISO 487
Stückliste
2601 6144 0000
Artikelnummer
2601 6144 0000
PDF Katalog
PDF Katalog
Ausführung
Standardkette
Wip
6144
Teilung
41.50 mm
Innere Breite min.
20.7 mm
Innengliedbreite max
26.9 mm
Breite zw. AL min.
27.28 mm
Rollen-Ø max.
15.9 mm
Bolzen-Ø max.
9.05 mm
Laschenhöhe max.
26.3 mm
Maß über Bolzen max.
38.1 mm
Überstand max.
5.0 mm
Gelenkfläche
2.40 cm2
Bruchkraft Wip min.
56.0 kN
Gewicht
2.59 kg/m
Verbindungsglieder
111
eClass Nr.
23-17-04-03
Zolltarif Nr.
73151190
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen