??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Einbaustecker / -dosen
Bill of material
AV98A922
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
ipf Kabeldosen dienen hauptsächlich dazu, den elektrischen Anschluss von Sensoren herzustellen. Ihre Eigenschaften sind geprägt durch die robuste Ausführung, in höchsten Schutzarten (IP67 | IP68 | IP69K) und auf Wunsch mit einer 360° Abschirmung. Mit den Eigenschaften: busfähig, schleppketten- und robotertauglich, öl-, chemikalienbeständig, schweißfunkenbeständig, ihrer reinigungsmittelresistents oder Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung, dem erweiterten Temperaturbereich bis zu +230°C, der Schnellanschlusstechnik oder besonderen Datenübertragungseigenschaften werden die Kabeldosen allen Anforderungen der Automatisierungstechnik gerecht.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Art des Steckkontaktes Anschluss A
Ausführung
Ausführung des mechanischen Anschlusses
Ausführung elektrischer Anschluss A
Ausführung elektrischer Anschluss B
Einzeladern
Schutzart (IP)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
Messing
Ader-Zahl
Aderquerschnitt
0,34mm²
Länge der Einzeladern
0,5m
Polzahl
Strombelastbarkeit
Betriebsspannung (AC 50Hz)
Betriebsspannung (DC)
Umgebungstemperatur
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir