??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Eiettori compatti serie VES
Lista materiale
VES-10NC-S
Serie
VES
Diametro ugello venturi
Tipo valvola
Versione
Ø ugello
mm
Grado di evacuazione
85.000 %
Capacità di aspirazione max
(l/min)
Capacità di aspirazione max
(m³/h)
Consumo
(l/min)
Consumo
(m³/h)
Consumo in scarico
7.200 (m³/h)
Rumore in aspirazione
[db(A)]
Rumore in mantenimento
[db(A)]
Pressione di esercizio
3 - 6 bar
Diametro int. tubo per aria compressa
4 mm
Diametro int. tubo per vuoto
mm
Delta temperatura
0 / 50° °C
L
mm
L1
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD