??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EIA01 - 对位平台
明细表
EIA01-1515-P
代码
EIA01
类型
对位平台
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
重复定位精度
mm
电机选择
驱动器选择
线缆选择
台面尺寸
150*150 mm
底座尺寸
150*150 mm
行程
X:±3 Y:±3 θ:±2° mm
静载荷(kgf)
25
动载荷(kgf)
10
平面度
+/-0.01 mm
平行度
+/-0.01 mm
步进电机
步进 28
螺杆直径
6 mm
导程
1 mm
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型