카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
EHE3211-M5E4--solenoid valve
EMC
valve
ehe
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/ehe/valve.prj},{NB=EHE3211-M5E4--solenoid_valve},{SERIES=EHE},{NUMBER=3},{WORK=2},{VALVE=1},{CONTROL=1},{SWITCH=},{PORT=M5},{VOLTAGE=E4},{PATCHCORD=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
EHE-VALVE - EHE
Bill of material
EHE3211-M5E4--solenoid_valve
Series
EHE
Number
3
Work number
2
Valve
1:1 Series valve
1:1 Series valve
Control head
1: Single electronic control
1: Single electronic control
Switch time
Blank:7ms
S:2ms
Blank:7ms
S:2ms
Nozzle diameter
M5:M5
M7:M7
C4:φ4
C6:φ6
M5:M5
M7:M7
C4:φ4
C6:φ6
Voltage
E4:DC24V
E4:DC24V
Patchcord
Blank: The wiring length is 0.3m
0.6M: The wiring length is 0.6m
1M: The wiring length is 1m
Blank: The wiring length is 0.3m
0.6M: The wiring length is 0.6m
1M: The wiring length is 1m
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성