??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EHD86 - 电动位移台 滚珠轴承引导式 θ轴
明细表
EHD86-40
代码
EHD86
类型
滚珠轴承引导式
传动方向
θ轴
传动方式
滚珠丝杠
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
mm
驱动器选择
mm
线缆选择
mm
台面尺寸
40x40 mm
行程
±17.3° mm
电机
二相步进
接头
D-SUB-15P
转换比(度/圈)
2.385944
最大速度
22 °/sec
单向定位精度
0.03 °
重复定位精度
±0.005 °
反向间隙
0.03 °
平行度
0.03 mm
载重
5 kgf
重量
0.5 kg
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型