??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EHD81 - 电动位移台 滚珠轴承引导式 θ轴
明细表
EHD81-40
代码
EHD81
类型
滚珠轴承引导式
传动方向
θ轴
传动方式
涡轮蜗杆
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
mm
驱动器选择
线缆选择
台面尺寸
40x40 mm
行程
360° mm
电机
二相步进
接头
D-SUB-15P
减速比
1:120
最大速度
40 °/sec
单向定位精度
0.05 °
重复定位精度
±0.01 °
反向间隙
0.01 °
平行度
0.03 mm
载重
3 kgf
重量
0.6 kg
网站
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型