국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EHB11-5020
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ehb11_31.prj},{NB=EHB11-5020},{CODE=EHB11},{TYPE=xiangxinggunzhuyingdaoshi},{CDFX=Xzhou},{CDFS=gunzhusigang},{MAT=buxiugan},{SUR=wudianjiedunie},{GG=5020},{DS=N},{CS=N},{ZDSD=10},{PPATH=../ehb11_31/assem/ehb11_31_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EHB11_31 - Motorized Stage Linear Roller Guided X-Axis / XY-Axis Long Stroke
Bill of material
EHB11-5020
Code
EHB11
EHB11
Types of
Linear ball guide
Drive direction
X axis
X axis
transfer method
Ball screw
Material
stainless steel
Surface treatment
Electroless nickel plating
specification
5020.000
5030.000
6020.000
6030.000
6050.000
8020.000
8030.000
8050.000
5020.000
5030.000
6020.000
6030.000
6050.000
8020.000
8030.000
8050.000
mm
Drive selection
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
Cable selection
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
Table size
50X50
mm
stroke
±10
mm
Motor
二相步进
Connector
D - SUB - 15P
Maximum speed
10
mm/sec
Unidirectional positioning accuracy
0.01
mm
Repeatability
±0.001
mm
Backlash
0.005
mm
Parallelism
0.03
0.03
mm
Motion parallelism
0.01
mm
Load
6.0
6.0
kgf
weight
0.70
0.70
kg
Website link
website
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성