??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EHB01_21 - 电动位移台 · 线性滚珠引导式 X轴/XY轴
明细表
EHB01-4015
代码
类型
线性滚珠引导式
传动方向
滚珠丝杠
滚珠丝杠
材质
不锈钢
表面处理
无电解镀镍
规格
mm
驱动器选择
线缆选择
台面尺寸
40x40 mm
行程
±7.5 mm
电机
二相步进
接头
D-SUB-15P
最大速度
10 mm/sec
单向定位精准
0.01 mm
重复定位精度
±0.001
反向间隙
0.005 mm
平行度
mm
运动平行度
0.01 mm
载重
kgf
重量
kg
网站链接
网站 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型