국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EHA01-4015
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/eha01_21.prj},{NB=EHA01-4015},{CODE=EHA01},{TYPE=jiaochagunzhuyingdaoshi},{FX=Xzhou},{FS=gunzhusigang},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyanjiyanghua},{GG=4015},{DS=N},{CS=N},{DJ=exiangbujing},{JT=D-SUB-15P},{MSD=10},{DXDW=0.01},{CFDW=±0.001},{JX=0.005},{PXD=0.03},{YDPXD=0.01},{PPATH=../../../yiheda/yhd_fa/e8/eha01_21/assem/eha01_21_asmtpl.prj},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
eha01_21 - Motorized Stage ?¡è Cross Roller Guided X-Axis / XY-Axis
Bill of material
EHA01-4015
Code
EHA01
EHA01
Types of
jiaochagunzhuyingdaoshi
X axis
Xzhou
Xzhou
Ball screw
Ball screw
Material
lvhejin
Surface treatment
heiseyanjiyanghua
specification
4015.000
6020.000
8030.000
10040.000
12070.000
4015.000
6020.000
8030.000
10040.000
12070.000
mm
Drive selection
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
Cable selection
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
Table size
40x40
mm
stroke
±7.5
mm
Motor
exiangbujing
Connector
D-SUB-15P
Maximum speed
10
mm/sec
Unidirectional positioning accuracy
0.01
mm
Repeatability
±0.001
Direction gap
0.005
mm
Parallelism
0.03
0.03
mm
Motion parallelism
0.01
mm
Load
6.0
6.0
kgf
weight
0.3
0.3
kg
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성