??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WSKY
Description
EH17B - Rack and pinion
Bill of material
EH17B-L44-S900-ZP75-D3-N3
Base Style
EH17B
Rack and pinion
mm
XXX
S
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Provide motor mode
mm
Motor Type
mm
Motor power
mm
Brakes
Sensor quantity
mm
Sensor type
mm
SP
CNSORDERNO
EH17B-L44-S900-ZP75-D3-N3 mm
L
1354 mm
A
150 mm
M
5 mm
N
14 mm
KG
29.000 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés