카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25069.0240 Set collar
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25069. Set Collar
EH 25069. Set collar, divided
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25069/eh_25069_geteilt/eh_25069_geteilt.prj},{NB=EH 25069.0240 Stellringe},{BESTNR=25069.0240},{MAT=Stahl},{AUS=geschlitzt},{D1=40},{D2=65},{S=15},{SW=5.0},{X=0.5},{G=189},{D2Y=40.000},{B=15.000},{BB=13.000},{DK=10.000},{K=6.000},{L=16.000},{NDM=6.000},{P1=25.500},{P2=10.500},{P3=6.300},{P4=7.000},{P5=14.000},{SX=4.000},{SS=5.000},{TT=3.000},{V=0.600},{X1=9.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 25069. - Set collar
Bill of material
EH 25069.0240 Set collar
Ref. No.
25069.0240
25069.0240
material
steel
steel
finish
O-Rings
H10
40
40
mm
Thread
65
65
S
15
15
mm
SW
5.0
5.0
mm
min.
0.5
0.5
mm
Weight
189
189
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성