카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
24731.0030 Grub Screws with Palm Grip
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24731. Grub Screws with Palm Grip similar to DIN 6335, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24731_2/eh24731_5_es.prj},{NB=24731.0030 Kreuzgriffschraube},{BESTNR=24731.0030},{D1=50},{D2=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,45,55},{D3=18},{H1=32},{H2=18},{VERS=2},{G=132},{CTN=73181535},{CTNUS=},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24731. - Grub Screws with Palm Grip stainless steel
Bill of material
24731.0030 Grub Screws with Palm Grip
Ref. No.
24731.0030
24731.0030
D1
50
50
mm
D2
M10
M10
L
25
25
mm
D3
18
18
mm
H1
32
32
mm
H2
18
18
mm
Weight
132
132
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성