카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24631.0340 Palm Grip
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24631. Palm Grip DIN 6335 stainless steel
with female thread, drilled out, form D
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24631/eh_24631_b/eh_24631_b.prj},{NB=EH 24631.0340 Kreuzgriff},{BESTNR=24631.0340},{AUS=mit Gewinde, aufgebohrt Form D (Bild 4)},{D1=40},{D2=14},{D5=M 8},{NDM=8},{P=1.250},{D6=8.4},{H1=-},{H2=25},{H3=-},{T2=-},{T4=12},{G=60},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24631. - Palm Grip DIN 6335, stainless steel/ with fwmale thread / drilled out, form D
Bill of material
EH 24631.0340 Palm Grip
Ref. No.
24631.0340
24631.0340
Finish
with thread, drilled out Form D (Bild 4)
Diameter
40
40
mm
Diameter
M 8
M 8
Diameter
8.4
8.4
mm
Length
12
12
mm
Weight
60
60
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성