??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23310. - Vérin de bridage, taille 82.5
Nomenclature
23310.0070 Vérins de bridage
Référence
23310.0070
max.
250 mm
min.
220 mm
L1
115 mm
H3
30 mm
D1
82.5 mm
Filetage
M 20
D3
62 mm
L2
148 mm
L3
49 mm
B1
155 mm
Course
mm
Entrez la valeur pour S
Course
mm
cm
inch
ft
Force de serrage
30 kN
Couple de serrage max.
200 Nm
Poids
20 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés