카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23310.0243 Height Adjusting Cylinder
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23310. Height Adjusting Cylinders
Height Adjusting Cylinders for Down-Thrust Clamp / Size 90
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2331_6/eh_2331_6_2/eh2331_asmtab.prj},{NB=23310.0243 Hoehenzylinder},{BESTNR=23310.0243},{BESTNR1=2331.243},{D1=90},{L1=200 ±0,02},{D2=M24},{NDMD2=24.000},{KDMD2R=0.000},{KDMD2V=0.000},{SW=65},{L2=35},{L3=50},{G=8655},{D2X=0},{E=0.0},{PPATH=../eh_2331_sbl.prj},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Height Adjusting Cylinders for Down-Thrust Clamp / Size 90
Bill of material
23310.0243 Height Adjusting Cylinder
Ref. No.
23310.0243
23310.0243
h9
90
mm
±0.01
200 ±0,02
200 ±0,02
thread
M24
SW
65
mm
L2
35
mm
L3
50
mm
weight
8655
8655
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성