??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23310. - Aufsitzspanner, Größe 82.5
Stückliste
23310.0070 Aufsitzspanner
Bestellnummer
23310.0070
max.
250 mm
min.
220 mm
L1
115 mm
H3
30 mm
D1
82.5 mm
Gewinde
M 20
D3
62 mm
L2
148 mm
L3
49 mm
B1
155 mm
Hub
mm
Wert eingeben für S
Hub
mm
cm
inch
ft
Spannkraft
30 kN
Anzugsdrehmoment max.
200 Nm
Gewicht
20 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen