??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23290. - Spannkrallen, Anschlag
Stückliste
23290.0104 Spannkrallen, Anschlag
Bestellnummer
23290.0104
Ausführung
Anschlag
L
12.70 mm
H1
6.35 mm
~
6.0 mm
SW
3 mm
Gewicht
6 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen