??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23290. - Spannkralle, rund
Stückliste
23290.0100 Spannkralle
Bestellnummer
23290.0100
Ausführung
Spannkralle, rund
H1
9.53 mm
~
5.9 mm
S
1.5 - 3.0 mm
SW
4 mm
Gewicht
18 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen