??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23290. - Griffes de serrage, butée
Nomenclature
23290.0104 Mors de serrage, butée stable
Référence
23290.0104
Version
Butée
L
12.70 mm
H1
6.35 mm
~
6.0 mm
SW
3 mm
Poids
6 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés