??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23290. - Griffe de serrage, cylindrique
Nomenclature
23290.0100 Mors de serrage
Référence
23290.0100
Version
Griffe de serrage, cylindrique
H1
9.53 mm
~
5.9 mm
S
1.5 - 3.0 mm
SW
4 mm
Poids
18 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés